Caterpillar TL943C

Caterpillar TL943C

Prezzo
89.500 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
2850 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TL943C
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieTHH01380
N. stockW62753
Numero di catalogoCU4552054
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo2850 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaGrand Junction, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 89.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
ENGINEENGINE
Altre informazioni2847 GD 11/19/19
48" FORKS
BATTERY DISCONNECT
BLOCK HEATER
CAT IT COUPLER
FENDERS
FOAM FILLED TIRES
MA4 CAB/HEAT/DEFROST
STABILIZERS
TL943C TELESCOPIC HANDLER
WIDE FIXED CARRIAGE
WORK LIGHTS
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • braccio
  • riduttori finali
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • Full
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 80%
  • 370/75-28
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Jeff Fiscus
Telefono:+1 303 715 8850
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente