Caterpillar TL642D

Caterpillar TL642D

Prezzo
su richiesta
Anno
2017
Ore di utilizzo
722 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TL642D
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieML800602
N. stockEQ049745
Numero di catalogoCU2493263
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo722 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRaleigh, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniPACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
TL642D NORTH AMERICAN ORDER
LANE 3 ORDER
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 50"
TIRES, 13.00-24, CAT, G2, FOAM
BELT, SEAT, 3"
LEVER, MANUAL, FNR
ROOF CAP
MONITOR, NONE
RIDE CONTROL, NONE
INSTRUCTIONS, ANSI
TL642D TELEHANDLER HRC
CANOPY, OPEN
COUPLER, MANUAL, IT
WORKLIGHTS, NO A/C
ALARM, BACK UP, STANDARD
FRAME, STABILIZER, NONE
FENDERS, CANOPY, SET OF FOUR
CLIMATE PACK, STANDARD
LOADCHART (AM-N), STANDARD
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Cameron Wallace
Telefono:+1 919 890 4242
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente