Caterpillar TL642D

Caterpillar TL642D

Prezzo
105.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1092 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TL642D
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieML800421
N. stockEQ034561
Numero di catalogoCU4518257
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1092 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRaleigh, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 105.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniMONITOR, NONE
CLIMATE PACK, STANDARD
FENDERS, CANOPY, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
ALARM, BACK UP, STANDARD
WORKLIGHTS, NO A/C
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
TL642D TELEHANDLER HRC
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 50"
ROOF CAP
LIGHTS,ROADING,RH,N/STABILIZER
FRAME, STABILIZER, NONE
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
CANOPY, OPEN
TL642D NORTH AMERICAN ORDER
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
COUPLER, MANUAL, IT
RIDE CONTROL, NONE
LANE 2 ORDER
TIRES, 13.00-24, CAT, G2, FOAM
INSTRUCTIONS, ANSI
LOADCHART (AM-N), STANDARD
BELT, SEAT, 3"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Cameron Wallace
Telefono:+1 919 890 4242
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente