Caterpillar TL1255C

Caterpillar TL1255C

Prezzo
86.000 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
4642 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TL1255C
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieDHW00541
N. stockUC0001815
Numero di catalogoCU4551885
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo4642 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFresno, CA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 86.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniFREIGHT-MACHINES
AIR CONDITIONING
PALLET FORKS, 60" TWO (2)
WIDE TILT CARRIAGE, 1829MM 72"
WORK LIGHT GROUP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefono:+1 562 4634795
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente