Caterpillar TL1055D

Caterpillar TL1055D

Prezzo
160.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1263 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TL1055D
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieML500603
N. stockEQ009534
Numero di catalogoCU2325017
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1263 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWashington, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 160.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniTL1055D NORTH AMERICAN ORDER
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
LANE 2 ORDER
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 72"
TIRES, 400/75-28, FS, DF, FOAM
BELT, SEAT, 3"
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
WINDOW, REAR, STANDARD
RIDE CONTROL, NONE
FENDERS, SET OF FOUR
AXLE, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
CLIMATE PACK, STANDARD
TL1055D TELEHANDLER HRC
LIGHTS, ROADING, RH
CANOPY, OPEN
MONITOR, NONE
LOADCHART, NACD, TL1055D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Cameron Wallace
Telefono:+1 919 890 4242
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente