Caterpillar TL1055C

Caterpillar TL1055C

Prezzo
105.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
3482 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TL1055C
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieKDE01556
N. stock463895
Numero di catalogoCU4403484
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo3482 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWindsor, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 105.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
ENGINEENGINE
Altre informazioni**NOT AVAILABLE FOR RPO**
2732 GD 6/19/19
4-SPEED CAT POWERSHIFT TRANS.
4-WHEEL DRIVE & STEERING
48" FORKS
AIR CONDITIONING
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY DISCONNECT
BLOCK HEATER
CAT IT COUPLER
FENDERS
FOAM FILLED TIRES
MA4 CAB/HEAT/DEFROST
STABILIZERS
TL1055C TELESCOPIC HANDLER
WIDE FIXED CARRIAGE
WORK LIGHTS
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • braccio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • No
  • BuonoCab
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • SufficienteNot working compressor not kicking in
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • SufficienteNormal use
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoPowershift
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • BuonoPedal
  • BuonoWet
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Photos
pneumatici
  • 80%
  • 400/75-28
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroFirestoneNoNo
Posteriore sinistroFirestoneNoNo
Anteriore destroFirestoneNoNo
Posteriore destroFirestoneNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente