Caterpillar TH514

Caterpillar TH514

Prezzo
60.000 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
4737 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TH514
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieTBW00502
N. stockEQ00013463
Numero di catalogoCU4412032
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo4737 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWV
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 60.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*STABILIZERS ARE STANDARD
72" WIDE CARRIAGE #301-9758
A/C - AIR SUSPENSION SEAT
BLOCK HEATER
CAP MAX HT STABILIZERS DN 7000LB
CAP MAX HT STABILIZERS UP 4000LB
CAP MAX RH STABILIZERS DN 3000LB
CAP MAX RH STABILIZERS UP 1000LB
CAT C4.4 DITAAC 100 HP DIESEL
DUAL BATTERIES W/DISCONNECT
FUEL TANK CAPACITY: 39.6 GALLONS
GOODYEAR 14.00 X 24 FOAM FILLED
HYDRAULIC IT COUPLER
HYDRAULIC TANK CAP: 23.8 GALLONS
MA4 PKG: CAB - HEATER - WORK LTS
OPERATING WEIGHT: 23,722 LBS
PALLET FORKS 2.36 X 5" X 48"
PL641
RETRIEVAL HITCH
ROTATING BEACON
SET OF FENDERS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHAYNE SUPPLY COMPANYVedi inventarioSeleziona contatto
HOLLY RICHARDSON
Telefono:+1 502 774 4441 ext 32702
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente