Caterpillar TH417C

Caterpillar TH417C

Prezzo
57.847 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
1798 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TH417C
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieRRJ00205
N. stockRRJ00205
Numero di catalogoCU4490767
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo1798 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 57.847
IVA (19%)$ 10.991
Prezzo (IVA inclusa)$ 68.838
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 12 T
LIFT HEIGHT: 17 M
TIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
MAX. CAPACITY: 4 T
ENGINEPOWER: 101 HP
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thorsten Hill
Germania
Telefono:+49 6631 9601 ext 15
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente