Caterpillar TH255C

Caterpillar TH255C

Prezzo
su richiesta
Anno
2016
Ore di utilizzo
500 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar TH255C
Categoriamovimentatori telescopici
Numero di serieJK201036
N. stockEQ031935
Numero di catalogoCU2411491
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo500 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRaleigh, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniPACKING TH, COMPLETE MACHINE
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
LANE 2 ORDER
SEAT, VINYL
FENDERS, SET OF FOUR
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
FORK, PALLET 2" X 4" X 48"
COUNTERWEIGHT, ADSD-N
COUPLER, MANUAL, UNIVERSAL
CARRIAGE, ROTATE/SIDE TILT 48"
LICENSE PLATE
TH255C TELEHANDLER, HRC
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N
LOADCHART, UNI CPLR, USA
CANOPY, TILT STEERING COLUMN
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
FAN, ENGINE, VARIABLE
REGIONAL ARRANGEMENT-ADSD-N
INSTRUCTIONS, ANSI
TIRES, 12 X 16.5, PNEUMATIC
PRECLEANER, ENGINE BREATHER
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Cameron Wallace
Telefono:+1 919 890 4242
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente