Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Prezzo
184.800 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
6279 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 966K
CategoriaPale gommate
Numero di serieTFS00506
N. stock18G01042
Numero di catalogoCU4414899
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo6279 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBillings, MT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 184.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Altre informazioniAUTOLUBE, CATERPILLAR
AXLES, LSD/LSD ED, ETS
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COLD START PACKAGE (120V)
COMFORT PACKAGE
COOLING, HIGH AMBIENT
FILTER, CARBON FRESH AIR
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 3V
JOYSTICK, 3 VALVE
LANE 3 ORDER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
LIGHTS, SIGNAL LED
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC RAIL
RADIO, AM/FM CD/MP3 PLAYER
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3" WIDE
TIRES, 26.5 R25 ** XHA2 MX L3
WORK LIGHTING PKG, HID
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202 ext 235
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente