Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Prezzo
122.000 USD
Anno
2009
Ore di utilizzo
8171 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 140M
Categoriamotorgrader da miniera
Numero di serieB9M00893
N. stockEQN095522
Numero di catalogoCU4410072
Anno di costruzione2009
Ore di utilizzo8171 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaOmaha, NE
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 122.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
POTENZA VARIABILE DEL MOTOREVARIABLE HORSEPOWER
LOW PROFILE CAB/ROPSLOW PROFILE CAB/ROPS
Altre informazioniSNOW ARRANGEMENT
BLADE 14' X 27" X 1"
CONVERTER COMMUNICATION (CB)
COVER HYDRAULIC OIL COOLER
COVERS SCREEN
CUTTING EDGE 14' BLADE
DOMESTIC TRUCK
DOOR CAB RIGHT HAND SIDE
DRAIN ECOLOGY ENGINE GRAVITY
END BITS STANDARD
ENG S.N. KHX17303
EXTENSION BLADE 2' LEFT HAND
EXTENSION BLADE 2' RIGHT HAND
FILM ENGINE VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD TRANSMISSION
HITCH TOWING
HYDRAULICS BASE & 2 FUNCTIONS
LADDER CAB RIGHT HAND SIDE
LANGUAGE ENGLISH
LIGHT CAB SNOW WING RH 3X3
LIGHT WARNING BEACON STROBE HS
LIGHTS FRONT HEADLIGHTS HIGH
LIGHTS RIPPER 3X3
LIGHTS ROAD 3 X 3
LIGHTS WORK HEEL 3X3
LIGHTS WORK MIDFRAME TOE 3X3
LINES RIPPER
LINES STANDARD W/O ACCUMULATOR
MACHINE ARRANGEMENT NUMBER
MOUNTING FRONT LIFT
MOUNTING SNOW WING
NO COMPRESSOR
OIL HYDRAULIC ARCTIC
PRODUCT LINK PL321
RADIO 12V AM/FM WEATHERBAND
RADIO READY ENTERTAINMENT
SEAT AIR SUSPENSION CLOTH
SWITCH WORK LIGHTING
TANK FUEL STANDARD
TIRES 14.0R24 MX XGLA2 1* MP
TRANS S.N. CZM05269
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • drivechain / tandems
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Dirt and minor oil
  • NoNo samples were taken at this time
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor scratches and scuffs, normal condition for the age and hours of the machine
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • ROPS certificate - ISO:3471-1994 / FOPS certificate - ISO: 3449-1992 Level II
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteThe seat belt is in decent condition but has passed the five year OSHA usability date. The seat belt was manufactured in January 2009
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • NoNo manual with the machine
  • BuonoThe ambient are temperature was too cold to test the A/C system but the compressor would engage when actuated
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • The engine conforms to 2009 US and California emission standards
  • Normal
  • Normal
  • SufficienteNormal use
  • BuonoRed, ELC
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • The cooler cores have some debris build up present
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteThe right snow plow work lamp housing is broke
trasmissione
  • No
  • 8 speed countershaft powershift
  • No
  • Transmission is likely in need of calibration as it will shift up and down through all gears in forward and reverse. But it does shift harshly / Universal joints - Good condition
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente8 speeds forward
  • Sufficiente6 speeds reverse
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • No leaks
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • The circle drive pinion has some wear present
  • Ripper/scarifier lift cylinder - the lift group cylinder rod seals are seeping and the rod has some scoring present / Scarifier lift arms - Fair condition - The machine is equipped with a Balderson lift group - s.n - 117054 that has some P&B wear
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteThe side shift cylinder rod seals are leaking
  • Buono
  • Buono
lama
  • 14 moldboard and 2 RH extension / Circle - The front quarter circle segments have a noticeable amount of wear present
  • SufficienteThe machine is currently equipped with carbide cutting edges with the customer will retain
  • SufficienteThe sideshift cylinder arm bracket which ties it to the moldboard is loose and has a fair amount of pin bore wear present
drivechain / tandems
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 14.00-24
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Left CenterBridgestone V Steel Ultra - X5B0036691232NoNoNo
Anteriore sinistroBridgestone V Steel Ultra - X6R0021751031NoNo
Posteriore sinistroBridgestone V-Steel Ultra - X5B0036691134NoNoNo
Right CenterBridgestone V Steel - s/n - X5B0040221341NoNoNo
Anteriore destroBridgestone V Steel - X0M003730825No
Posteriore destroBridgestone V Steel - s/n - X5B0036451341NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
NMCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Rory Whaley
Telefono:+1 402 402 7408103
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente