Caterpillar 287D ACHF

Caterpillar 287D ACHF

Prezzo
su richiesta
Anno
2014
Ore di utilizzo
990 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 287D ACHF
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieHMT00468
N. stock596000T
Numero di catalogoCU4511880
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo990 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRichmond, VA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
ENGINEENGINE
Altre informazioniBATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
78" MP BUCKET W/EDGE SPILLGUARD
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SEAT BELT, 2"
INSTRUCTIONS, ENGLISH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
QUICK COUPLER, MANUAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Matthew Walent
Telefono:+1 540 940 8049
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente