Caterpillar 279 D

Caterpillar 279 D

Prezzo
37.850 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
2908 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 279 D
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieGTL03351
N. stockC23580
Numero di catalogoCU4514942
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo2908 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 37.850
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CONTROL, ISO, ON/OFF
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • benna
  • telaio
caratteristiche generali
  • light cleaning
  • No
  • Sufficienteyellow paint specs on cab, side windows in cab rattle
  • Buono
  • Sufficienterear door bent at bottom corner and dented, light concrete splatter
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientesome scarring and chipping, some yellow paint splatter on machine
  • Sufficientesmall cracks in joystick consoles
  • Sufficientesmall dent in grill
  • Sufficientesmall dents in grill and engine door, guard over aux. hyd. fittings dented
  • Sufficientestep slightly bent
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • 100%
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientesome scarring and paint splatter on front glass
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • red
  • no warnings present
  • no color
  • Scarsoelement needs to be blown out
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buonofront lights are dim
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientesome wear in rod end bearings
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • Sufficienteslight wear in lower bearings
  • Buono
  • Sufficientesome wear in pin bores
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Spessore cingoli/cinghie2 3/16"
Larghezza cingolo/cinghia17 1/2"
IdlersBuono
RollerBuono
Roller FrameBuono
SprocketBuono
Track / Belt ConditionFaircuts and chunking
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente