Caterpillar 262D C3HF2

Caterpillar 262D C3HF2

Prezzo
51.000 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
574 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 262D C3HF2
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieDTB06685
N. stockLKC02279U
Numero di catalogoCU4466467
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo574 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 51.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRICED 12/19/18 MJR
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Dealer
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente