Caterpillar 262D C3H32

Caterpillar 262D C3H32

Prezzo
39.500 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
442 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 262D C3H32
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieDTB06677
N. stockUC80300
Numero di catalogoCU4507890
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo442 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBroadview Hts, OH
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 39.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
(CAMERA ID# C53593A)
FAN, COOLING, DEMAND
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, SELF LEVEL, ANSI
I09
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
REAR VIEW CAMERA FOR CAT 262D
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
ROTATING BEACON
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 33X6X11 CAT FLEX SOLID
TWO SPEED
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
OHIO CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Chad Schultz
Telefono:+1 440 838 7237
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente