Caterpillar 262D C3 2S

Caterpillar 262D C3 2S

Prezzo
55.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
705 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 262D C3 2S
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieDTB05319
N. stockCTE00381
Numero di catalogoCU4466456
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo705 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 55.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
CTE00381B NO SERIAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ISO
FILM, SELF LEVEL, ISO
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ISO
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
S/N DTB05319 YR:2016 HRS:581
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
TRANSFER FROM:FINNING
ORDERED BY M.HARDING FROM FINNING 01/28/19 PA
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Dealer
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente