Caterpillar 262D C3 2S

Caterpillar 262D C3 2S

Prezzo
51.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
815 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 262D C3 2S
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieDTB05351
N. stockCTE00380
Numero di catalogoCU4466457
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo815 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 51.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniCONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
CTE00380B SN A4167BK21271
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ISO
FILM, SELF LEVEL, ISO
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ISO
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
ORDERED BY M.HARDING FROM FINNING 01/28/19 PA
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
S/N DTB05351 YR:2016 HRS:650
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TRANSFER FROM:FINNING
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Dealer
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente