Caterpillar 259B3 CB

Caterpillar 259B3 CB

Prezzo
35.000 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
4498 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 259B3 CB
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieYYZ04309
N. stockX19W00243
Numero di catalogoCU4441457
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo4498 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaYakima, WA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 35.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
*CONTROL, 2SPD, PROP AUX, DLX
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DOOR, CAB, GLASS
*ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, STANDARD FLOW
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SELF-LEVELING
*TRACK, WIDE, 400MM
72" INDUSTRIAL BRUSH CUTTER 2017
72" PREMIER SNOWBLOWER 2017
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PROTECTION,SHIP&STORE STANDARD
*259B3 COMPACT TRACK LOADER
KIT, WT ELECTRICAL CONTROL
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
N C MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente