Caterpillar 246D DCA2

Caterpillar 246D DCA2

Prezzo
35.000 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
1218 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 246D DCA2
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieBYF03260
N. stockUC31263
Numero di catalogoCU4449047
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo1218 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaYoungstown, OH
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 35.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*246D SSL TIER 4 FINAL HRC
*BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*CONVERSION ARRANGEMENT
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
*QUICK COUPLER, MANUAL
*RADIO READY
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*TWO SPEED
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
I09
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
OHIO CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Chad Schultz
Telefono:+1 440 838 7237
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente