Caterpillar 246D C3 2S

Caterpillar 246D C3 2S

Prezzo
41.000 USD
Anno
2019
Ore di utilizzo
1379 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 246D C3 2S
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieBYF04904
N. stockCCE02261U
Numero di catalogoCU4471024
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo1379 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalina, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 41.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYD QC)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRICED 06/12/19 EK (2SPD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
TWO SPEED
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Dealer
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente