Caterpillar 246C

Caterpillar 246C

Prezzo
29.042 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
2960 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 246C
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieJAY06702
N. stockEQ026856
Numero di catalogoCU4554031
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo2960 h
PaeseNuova Zelanda
Ubicazione della macchinaNapier
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 29.042
IVA (15%)$ 4.356
Prezzo (IVA inclusa)$ 33.398
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
BEACONBEACON
IMPIANTI IDRAULICI A FLUSSO ELEVATOHIGH FLOW HYDRAULICS
Altre informazioni12 X 16.5 TYRES
4 IN 1 BUCKET 1830MM WITH BOE
AIR CONDITIONED ROPS CAB
AIR SUSPENSION SEAT
EXTRA COUNTERWEIGHTS
MANUAL QUICK COUPLER
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Goughs Used Equipment
Nuova Zelanda
Telefono:+64 3 983 2498
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente