Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Prezzo
17.160 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
3633 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 242D
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieDZT02437
N. stockUC10244
Numero di catalogoCU4473969
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo3633 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAustell, GA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 17.160
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
ANTIFURTOANTI-THEFT SYSTEM
IlluminazioneLIGHTING
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
BENNABUCKET
IMPIANTO IDRAULICO, FLUSSO STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Altre informazioniBATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CONTROL, ISO, PROPORTIONAL
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ENGLISH
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • benna
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteDoor is bent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteCab step is damaged
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • No
  • 5/8
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • No
  • No
  • Back up camera is inoperative
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteLeft tail light is out
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMachine pulls to the right when traveling straight
  • Buono
  • SufficienteMachine pulls to the right when traveling straight needs troubleshooting
  • Buono
  • Buono
benna
  • Bucket step is damaged
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • All four tires are heavily worn
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefono:+1 770 941 2300
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente