Caterpillar 236D C3H2

Caterpillar 236D C3H2

Prezzo
30.596 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
254 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 236D C3H2
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieBGZ03290
N. stockUC31290
Numero di catalogoCU4480702
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo254 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBroadview Hts, OH
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 30.596
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
I09
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
OHIO CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Chad Schultz
Telefono:+1 440 838 7237
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente