Caterpillar 226D C3-H2

Caterpillar 226D C3-H2

Prezzo
42.925 USD
Anno
2019
Ore di utilizzo
20 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 226D C3-H2
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieHRD03727
N. stockCCE02078
Numero di catalogoCU4489158
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo20 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaHurricane, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 42.925
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
ENGINEENGINE
Altre informazioniBATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRICED NEW 11/9/18 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 10/16.5 GA 8PR
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Dealer
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente