Caterpillar 226B3 CN

Caterpillar 226B3 CN

Prezzo
12.900 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
1868 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 226B3 CN
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieMWD07107
N. stock19W01096
Numero di catalogoCU4496906
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo1868 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMount Vernon, WA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 12.900
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*226B3 SSL EPA FLEX HRC NA
*BATTERY, STANDARD, 650 CCA
*BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
*CONTROL, PROP AUX, DELUXE
*CONVERSION ARRANGEMENT
*FAN, COOLING, STANDARD
*HYDRAULICS, STANDARD FLOW
*QUICK COUPLER, MANUAL
*ROPS, OPEN (C1)
*SELF-LEVELING, NONE
BUCKET-GP, 62" BOCE
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
ENG SN CYS27796
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 10X16.5 8PR CAT
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
N C MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente