Ricerca rapida

CAT 299D3 XECA

CAT 299D3 XECA

Anno
2020
Ore di utilizzo
1.792 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 550 3927
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 299D3 XECA
Empire Southwest LLC
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieBX901008
Stock interno nr.CN13174
Numero di catalogo10106116
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo1.792 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMesa, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)85.263 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Controllo dell'assettoRide Control
AutolivellamentoSelf Leveling
2 velocità di marcia2 Speed Travel
RiscaldatoreHeater
Altre informazioniAir Conditioning
Aux Hyd
Bucket: 86 IN GP / .82 CYD
COUPLER: HYDRAULIC
ECM DOWNLOAD
ENGINE TIER RATING: T4F
HYDRAULICS: STANDARD FLOW
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INCLUDES
ROPS: ENCLOSED
SUSPENSION SEAT
Tire Size: 400 RUBBER TRACKS
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7