Ricerca rapida

CAT 279D C3 HF

CAT 279D C3 HF

Anno
2016
Ore di utilizzo
1.250 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 279D C3 HF
Wheeler Machinery Co.
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieGTL02825
Stock interno nr.LKC02043
Numero di catalogo10127850
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1.250 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)74.550 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni*279D CTL TIER 4 FINAL HRC
*BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
*CONVERSION ARRANGEMENT
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
ORDERED BY T
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SHUMAN FOR SALT LAKE CO 03/28/16 PA (PDC)
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7