CAT 279D3 - Mini Pale Gommate - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 279D3

CAT 279D3

Anno
2019
Ore di utilizzo
3.266 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Lavergne Rental, TN
+1 615 256 2424
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 279D3
Thompson Machinery - La Vergne
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieRB900758
Stock interno nr.41954
Numero di catalogo4619096
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo3.266 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLavergne Rental, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)40.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniMachine will come with a new bkt of choice.
Machine will come with a 12/500 PWT+HYD Warranty
New Tracks

279D3 CA/SF
279D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INCLUDES:
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7