Ricerca rapida

CAT 262DXPS2CA

CAT 262DXPS2CA

Anno
2019
Ore di utilizzo
1.691 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 262DXPS2CA
Foley Equipment Company
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieDTB10017
Stock interno nr.3CR8710
Numero di catalogo10051564
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo1.691 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaOlathe, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)50.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

262D SSL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
BELT, SEAT, 2"
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TIRES, 12X16.5 10PR CAT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7