Ricerca rapida

CAT 259D AQB+

CAT 259D AQB+

Anno
2019
Ore di utilizzo
667 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 259D AQB+
Michigan CAT
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieFTL20870
Stock interno nr.FTL20870-A
Numero di catalogo10087670
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo667 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaNovi, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)52.511 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniOnline Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1220
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFaded and scratched and also has surface rust
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteCab step is bent slight
elementi per la sicurezza
200
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
600
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
530
  • SufficienteShow some wear
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteShow some wear
  • SufficienteShow some wear
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
700
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
310
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteLower Bkt P&B have a 1/2” of movement and the rest have a 1/8” of movement
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
NotesU/C Tracks are approximately 75% Remaining and the rest is approximately 60%+ Remaining
IdlersFairShow some wear
RollerFairShow some wear
Roller FrameFairShow some wear
SprocketFairShow some wear
Track / Belt ConditionFair16” Rubber Tracks with some minor abrasions and approximately 75% Remaining
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7