Caterpillar H100

Caterpillar H100

Prezzo
20.424 USD
Anno
2010
Ore di utilizzo
3516 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar H100
Categoriamartello
Numero di serie4ML04487
N. stockE109235
Numero di catalogoCU1945884
Anno di costruzione2010
Ore di utilizzo3516 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMesa, AZ
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 20.424
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniCAT CARRIER RANGE: 450, 312-314
ENERGY CLASS: 1500 FT LBS
ON BOARD AUTOLUBE
TOOL DIAMETER: 95 MM DIAMETER
OPERATING WEIGHT: 2100 LBS
Features
Altre informazioniCAT CARRIER RANGE: 450, 312-314
ENERGY CLASS: 1500 FT LBS
ON BOARD AUTOLUBE
TOOL DIAMETER: 95 MM DIAMETER
OPERATING WEIGHT: 2100 LBS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
EMPIRE MACHINERYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment Staff
Telefono:+1 480 633 4100
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente