X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Attualmente 27910 Macchine in vendita
Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Ricerca avanzata
Categoria
-
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Potenza motore (kw)
+
-
Certificazione
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

Macchinari Oil e Gas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added.

191 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
1..789..16
Visualizzati: 85 - 96 Ordina per:   annunci/pagina
Caterpillar PL61, 230.000 USDposatubi
Casper, WY, US
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 1630 h
WYOMING MACHINERY

engine, Specificazioni
Caterpillar D398, 95.000 USDMotori industriali
New Iberia, LA, US
Anno: 1978, Ore di utilizzo: 195 h
LOUISIANA CAT POWER SYSTEMS
Caterpillar PL61, 245.000 USDposatubi
Cypress, TX, US
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 1500 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Caterpillar D3304, 5.000 USDMotori industriali
New Iberia, LA, US
Anno: 1976, Ore di utilizzo: 945 h
LOUISIANA CAT POWER SYSTEMS
Caterpillar PL87, su richiestaposatubi
Summerville, WV, US
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 1500 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

product link
Caterpillar PL83, su richiestaposatubi
Carington, OH, US
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 1000 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

product link
Caterpillar PL87, su richiestaposatubi
Pembroke, VA, US
Anno: 2012, Ore di utilizzo: 1200 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Caterpillar PL83, su richiestaposatubi
Pembroke, VA, US
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 1300 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Caterpillar D6NLGP, 75.000 USDposatubi
Oklahoma City, OK, US
Anno: 2004, Ore di utilizzo: 6200 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

oropsdiesel a bassissimo contenuto di zolfo, Specificazioni
Caterpillar PL61, 195.000 USDposatubi
Aurora, CO, US
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 2409 h
WAGNER EQUIPMENT CO

engine
Caterpillar PL61, 285.000 USDposatubi
Aurora, CO, US
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 1489 h
WAGNER EQUIPMENT CO
Caterpillar PL61, 211.000 USDposatubi
Aurora, CO, US
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 1251 h
WAGNER EQUIPMENT CO
 
Confronta prodotti
1..789..16