Olympian XQE20 - gruppi elettrogeni mobili - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Olympian XQE20

Olympian XQE20

Anno
2012
Ore di utilizzo
19.025 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Darwin, NT
+61385624100
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioOlympian XQE20
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieD4J07633
Stock interno nr.UA1069
Numero di catalogo10127638
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo19.025 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaDarwin, Australia
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)6.758 USD
IVA (10%)676 USD
Prezzo (IVA inclusa)7.434 USD
particolari
Potenza motore21,8 hp
Rendimento20 kVA
Frequenza50 Hz
Altre informazioniClass: Generators
Stock No.: UA1069
Manufacturer Year: 2012
Hours: 19,014
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: DARWIN, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 1684 mm
Width (mm): 950 mm
Height (mm): 1252 mm
Weight (Kg): 744 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 20 kVA
Maximum rated current 28 amps
Ready to run

Package Type Dealer Packaged Unit
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7