Olympian PKXL04.4 - gruppi elettrogeni mobili - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Olympian PKXL04.4

Olympian PKXL04.4

Anno
2012
Ore di utilizzo
22.925 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Townsville, QL
+61385624100
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioOlympian PKXL04.4
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieOLY00000KE4D00268
Stock interno nr.UA1242
Numero di catalogo10128043
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo22.925 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaTOWNSVILLE, Australia
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)8.016 USD
IVA (10%)802 USD
Prezzo (IVA inclusa)8.817 USD
particolari
Potenza motore65,3 hp
Rendimento60 kVA
Frequenza50 Hz
Altre informazioniClass: Generators
Stock No.: UA1242
Manufacturer Year: 2012
Hours: 22,924
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: ROCHAMPTON, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 2900 mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 2100 mm
Weight (Kg): 2440 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 60 kVA
Maximum rated current 83.4 amps
Ready to run

Package Type Dealer Packaged Unit
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7