Olympian 2430/1800 - gruppi elettrogeni mobili - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Olympian 2430/1800

Olympian 2430/1800

Anno
2012
Ore di utilizzo
41.553 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Rockhampton, QL
+61385624100
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioOlympian 2430/1800
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieRNFL001271/10002569
Stock interno nr.UA1249
Numero di catalogo10128065
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo41.553 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaROCKHAMPTON, Australia
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)5.087 USD
IVA (10%)509 USD
Prezzo (IVA inclusa)5.596 USD
particolari
Potenza motore87,0 hp
Rendimento80 kVA
Frequenza50 Hz
Altre informazioniNO WARRANTY OR AFTER SALES SUPPORT AS HIGH HOUR UNIT. PRICING ADJUSTED ACCORDINGLY

Class: Generators
Stock No.: UA1249
Manufacturer Year: 2012
Hours: 41,420
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: ROCKHAMPTON, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 3280 mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 2100 mm
Weight (Kg): 2660 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 631 L integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 80 kVA, 64kW
Maximum rated current 111.2 amps
Ready to run

Package Type Dealer Packaged Unit
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7