Denyo DCA300SPK2

Denyo DCA300SPK2

Prezzo
25.626 USD
Anno
2001
Ore di utilizzo
1359 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaDenyo DCA300SPK2
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serie1337712
N. stockUA936
Numero di catalogoCU4483820
Anno di costruzione2001
Ore di utilizzo1359 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaBrisbane, QL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 25.626
IVA (10%)$ 2.563
Prezzo (IVA inclusa)$ 28.188
particolari
Rendimento270 kVA
Frequenza50 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
RISERVASTANDBY
Altre informazioniDETAILS:
• Stock No.: UA936
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA300ESPK2
• Manufacturer Year: 2001
• Hours: 1359
• Location: BRISBANE
• Price: $37,500
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,750 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 1,800 mm
• Weight (Kg): 4,160 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 490L integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SA6D125-E-2-A Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Digital controls with Digital meter
• Only “run in” with such low Hours on meter
• Prime rated output 270 kVA Prime
• Maximum rated current 375 amps
• Very quiet 68dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Livello di potenza
Prime
50Hz
270kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Lisa Allan
Australia
Telefono:+61 07 3722 1403
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente