Denyo DCA125SBH

Denyo DCA125SBH

Prezzo
19.667 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
2439 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaDenyo DCA125SBH
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serie3716296
N. stockUA941
Numero di catalogoCU4487567
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo2439 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaBrisbane, QL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)19.667 USD
IVA (10%)1.967 USD
Prezzo (IVA inclusa)21.634 USD
particolari
Potenza motore99,3 hp
Rendimento100 kVA
Frequenza50 Hz
Altre informazioniDETAILS:
• Stock No.: UA941
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA125SBH
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 2,7439
• Location: BRISBANE
• Price: $30,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,100 mm
• Width (mm): 1,240 mm
• Height (mm): 1,600 mm
• Weight (Kg): 2,600 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, super silenced, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Hino Diesel J08C-UD Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 100 kVA Prime
• Maximum rated current 139 amps
• Very quiet 55dBA @ 7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
RISERVASTANDBY
Altre informazioniDETAILS:
• Stock No.: UA941
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA125SBH
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 2,7439
• Location: BRISBANE
• Price: $30,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,100 mm
• Width (mm): 1,240 mm
• Height (mm): 1,600 mm
• Weight (Kg): 2,600 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, super silenced, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Hino Diesel J08C-UD Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 100 kVA Prime
• Maximum rated current 139 amps
• Very quiet 55dBA @ 7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Livello di potenza
Prime
50Hz
100kVA / 73kW / 415Volts @ 1500RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Lisa Allan
Australia
Telefono:+61 737221403
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente