Caterpillar XQ 230

Caterpillar XQ 230

Prezzo
64.000 USD
Anno
2006
Ore di utilizzo
6932 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar XQ 230
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieX3R00489
N. stockEPU10596
Numero di catalogoCU4429635
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo6932 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 64.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento288 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioniX2006 CAT XQ230, 230kW standby/ 210kW prime, S#X3R00489, C9 EPA tier 2, multi-voltage (208V, 240V, 480V) 3ph, 60Hz, EMCP 3.2 control panel, 1000A adjustable main breaker, 6,932 hours, sound attenuated enclosure (73 dBA at 23 feet) on a tandem axle, 400-gallon fuel tank, electric start, standard air cleaners, battery charging alternator, diesel fuel generator package. Dimensions: L-267", W-102", H-103", package weight 20,000 lbs.

*CAT ESC warranty available inquire within.
*Financing available inquire within.

EPU10596 $64,000
Livello di potenza
Standby
60Hz
288kVA / 230kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente