Caterpillar XQ 230

Caterpillar XQ 230

Prezzo
32.000 USD
Anno
2007
Ore di utilizzo
17539 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar XQ 230
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieX3R00703
Numero di catalogoCU4429617
Anno di costruzione2007
Ore di utilizzo17539 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 32.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento290 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioni2007 CAT XQ230, 230kW standby, 210kW prime, S#X3R00703, C9 EPA Tier-3 emissions engine, multi-voltage (208V, 240V, 480V) 3ph, 60Hz, EMCP 3.2 control panel, 17,539 hours, 800A adjustable main breaker, sound attenuated enclosure (75 dBA at 23ft) on tandem axle trailer, 400 gallon fuel tank, electric start, battery charging alternator, diesel fuel generator package. Dimensions: L-246”, W-100", H-114", package weight is 17,000 lbs.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Livello di potenza
Standby
60Hz
290kVA / 230kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente