Ricerca rapida

CAT XQ60KVA

CAT XQ60KVA

Anno
2020
Ore di utilizzo
8.006 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT XQ60KVA
Foley Equipment Company
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieCF900697
Stock interno nr.SEN260
Numero di catalogo4761650
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo8.006 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaTopeka Area, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)22.800 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Potenza motore65,3 hp
Frequenza60 Hz
Altre informazioni*CAPTIVE: 4852409C3.4BPS102
*CERTIFICATION AR
*CONNECTION GP
*CONNECTION GP G
*END USE: EP RENTAL
*EXCITER GPPERM
*GENERAL AR
*GENERATOR ARPWR
*OPTIONAL ANTICONDENSATION HEA
*OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
*TRAILER GP W/ ELEC BRAKES
*TRAILER HITCH OPTIONS 3 (76
*VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
*XQ60BM TIER 4F TOP LEVEL 480
3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB
60 HZ 48 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
80C TEMP RISE OVER 40C AMB
ALT SPACE HEATER
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
EMCP4.2B CONTROL PANEL
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
HEATER GP GEN
HITCH PINTLE
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
IVR12 PERMANENT MAGNET
KS TAG 673912
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO DPF EXTENDED SERVICE CVRG
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
NOT APPLICABLE
Online Owner's Manual
OPTIONAL CONNECTION GROUP
PRIME POWER
PRODUCTION CORRECTION
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
STANDARD WARRANTY
TRAILER- ELECTRIC BRAKES XQ60
VIN# 7KUBB1318KJ088557
WET BATTERY (B1W)
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7