Ricerca rapida

CAT XQ125KVA

CAT XQ125KVA

Anno
2019
Ore di utilizzo
1.187 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT XQ125KVA
Foley Equipment Company
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieCK500695
Stock interno nr.VER028
Numero di catalogo4916434
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo1.187 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaTopeka Area, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)81.400 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Potenza motore136 hp
Frequenza60 Hz
Altre informazioni.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

125C TEMP RISE OVER 40C AMB
3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB
480V 60 HZ (XQ125)
60 HZ 100 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
ALT SPACE HEATER
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
CERTIFICATION AR
EMCP4.2B CONTROL PANEL
END USE: EP RENTAL
ENGINE ARPRIM
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
GENERAL AR
GENERATOR ARPWR
HEATER GPGENERATOR
HITCH 58 MM BALL
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
IVR12 PERMANENT MAGNET
KS TAG# 180385
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO DPF EXTENDED SERVICE CVRG
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SCR EXTENDED SERVICE CVRG
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
Online Owner's Manual
OPTIONAL 208V 3PHASE NEMA REC
OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
PERMANENT MAGNET
PRIME POWER
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
STANDARD WARRANTY
TRAILER ELECTRIC BRAKES
TRAILER HITCH OPTIONS25/16
TRAILER OPTION ELECTRIC BRAK
VIN# 7KUBB1529KJ088427
VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
WET BATTERY (B1W)
XQ125 TIER 4 FINAL 60HZ STD
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7