CAT XQ125 T4F - gruppi elettrogeni mobili - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT XQ125 T4F

CAT XQ125 T4F

Anno
2019
Ore di utilizzo
7.962 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WARREN POWER SYSTEMS
TX
+1 432 331 0042
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT XQ125 T4F
WARREN CAT - MIDLAND (2)
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieCK500606
Stock interno nr.RP14961
Numero di catalogo10137600
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo7.962 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaStati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)31.250 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Potenza motore150 hp
Rendimento137 kVA
Frequenza60 Hz
Altre informazioni2019 CAT XQ125 Portable Diesel Generator, CAT C4.4 Acert Diesel Engine, 1800RPM, 60HZ, Standby Rating: 110KW (137KVA), Prime Rating: 100KW (125KVA), Multi-Voltage – 3 Phase. ADEM A4 Governor. This unit has been fleet maintained since new. It is being sold our or our Rental Power Fleet. This package will have serviced verified, cleaned and tested to verify advertised power output, prior to delivery. Formal spec sheet and more pictures available upon request. Subject to prior sale.
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7