Ricerca rapida

CAT XQ35KVA

CAT XQ35KVA

Anno
2021
Ore di utilizzo
4.833 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Dodge City, KS
+316 943 4211
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT XQ35KVA
Foley Equipment Company
Categoriagruppi elettrogeni mobili
Numero di serieJK800889
Stock interno nr.UEN102
Numero di catalogo4872085
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo4.833 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaDODGE CITY, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)23.900 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Potenza motore36,7 hp
Frequenza60 Hz
Altre informazioniENGINE: CG501265 / MODEL: C2.2 / ARRN#: 465-2306

*CERTIFICATION AR
*CONNECTION GP
*CONNECTION GP G
*END USE: EP RETAIL RENTAL
*ENGINE AR PRIME
*GENERAL AR
*GENERATOR ARPWR
*HEATER GP JW BSC
*OPTIONAL ANTICONDENSATION HEA
*OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
*OPTIONAL TRAILER ELECTRIC BRAK
*TRAILER HITCH OPTIONS 3 (76
*VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
*XQ35BM 480V STANDARD FEATURE
3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
35kVA Prime, 38kVA Standby
3POLE CB
60 HZ 27 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
80C TEMP RISE OVER 40C AMB
ALT SPACE HEATER
Aspiration = ATAAC
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
C2.2 Engine; Governor =
DIGITAL CONTROL PANEL
EMCP4.2B CONTROL PANEL
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
ESC NOT AVAIALBLE IN CSQ
Generator Ar = 476-1000
HITCH PINTLE
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
Isochronous Electronic,
JACKET WATER HTR XQ35/60/125BM
KS TAG 674161
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
NOT APPLICABLE
Online Owner's Manual
Optional Connection Group
PRIME POWER
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD BATTERY
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD GOVERNOR
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
TRAILER - ELECTRIC BRAKES
VIN 7KUBB1212MJ090650
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7