Olympian XQE30

Olympian XQE30

Prezzo
12.969 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1442 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaOlympian XQE30
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieC6R00233
N. stockUA828
Numero di catalogoCU4375183
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1442 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaBrisbane, QL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 12.969
IVA (10%)$ 1.297
Prezzo (IVA inclusa)$ 14.265
particolari
Rendimento30 kVA
Frequenza50 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
50 hZ50 hZ
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Altre informazioniDETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA828
Manufacturer Year: 2015
Hours: 677
Retail Price: $19,550  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: Brisbane Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 2288mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 1660 mm
Weight (Kg): 1711kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 147 Ltr integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 30 kVA
Maximum rated current 41 amps
Ready to run
Call us today for more information.

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Livello di potenza
Prime
50Hz
30kVA / 24kW / 415Volts @ 1500RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Lisa Allan
Australia
Telefono:+61 07 3722 1403
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente