Olympian CAT D125P1

Olympian CAT D125P1

Prezzo
22.500 USD
Anno
2004
Ore di utilizzo
429 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaOlympian CAT D125P1
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieNAT01327
N. stockEPU10539
Numero di catalogoCU4426235
Anno di costruzione2004
Ore di utilizzo429 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 22.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento156 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioni2004 Olympian D125P1 S#NAT01327, 125kW standby/ 115kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 429 hours, Perkins diesel engine, 4001 E control panel, 150A breaker, battery, battery charging alternator, standard air cleaner, jacket water heater, weather proof enclosure w/150 gallon subbase fuel tank. Dimensions: L-117”, W-44”, H-89”, package weight 6,000lbs.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Livello di potenza
Standby
60Hz
156kVA / 125kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente