MultiQuip DCA150SS

MultiQuip DCA150SS

Prezzo
85.000 USD
Anno
2018
Ore di utilizzo
1458 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaMultiQuip DCA150SS
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie7601200
N. stock7601200
Numero di catalogoCU4539221
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo1458 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCasper, WY
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 85.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniPhotos taken Oct 2019

150KVA 3 PH JOHN DEERE T4F
25K TRLRMP THRU 400
42KW DCA150SS
DCA150 210 GAL ELEC
DCA150-400 NGA150
EE36264 COUPLER 3 PINTLE
MQPBCKIT-H BATT CHG 10A
1000W DCA150SSJU4F
MQPHEATJDKIT-A BLK HEATER
MQPPB150J4F CCV HEATER
MQPPB150J4F KIT POWERBALANCE
TRLR180XFE TRAILER
VIN # - 5SLBG1726JL022774
Features
Altre informazioniPhotos taken Oct 2019

150KVA 3 PH JOHN DEERE T4F
25K TRLRMP THRU 400
42KW DCA150SS
DCA150 210 GAL ELEC
DCA150-400 NGA150
EE36264 COUPLER 3 PINTLE
MQPBCKIT-H BATT CHG 10A
1000W DCA150SSJU4F
MQPHEATJDKIT-A BLK HEATER
MQPPB150J4F CCV HEATER
MQPPB150J4F KIT POWERBALANCE
TRLR180XFE TRAILER
VIN # - 5SLBG1726JL022774
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WYOMING MACHINERYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment Sales
Telefono:+1 307 472 1000
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente