Generac 80KW

Generac 80KW

Prezzo
12.800 USD
Anno
2010
Ore di utilizzo
85 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaGenerac 80KW
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie2108732
N. stockQU14512
Numero di catalogoCU4496328
Anno di costruzione2010
Ore di utilizzo85 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLos Angeles, CA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 12.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento80 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
Altre informazioni250kw,84.9 hours, 120/208 volts, 96kw breaker, model year 2010
This generator meets California emissions standards.

BASE TANK
Livello di potenza
Standby
60Hz
80kVA / 80kW / 208Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
QUINN COMPANYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Tom Reddy
Telefono:+1 562 463 6073
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente