Denyo DCA100ESI

Denyo DCA100ESI

Prezzo
19.114 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
7671 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaDenyo DCA100ESI
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie3772505
N. stockUA839
Numero di catalogoCU4519657
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo7671 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaLarapinta, QL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 19.114
IVA (10%)$ 1.911
Prezzo (IVA inclusa)$ 21.026
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
RISERVASTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Altre informazioniSound attenuated, enclosed diesel generator 
Isuzu DD-6BG1T diesel engine
Inline direct injected turbocharged
Denyo brushes generator
Complete with 225L integral fuel tank
Prime rated output 80 kVA / Standby 88kVA
Sound level rated at 59dBA @ 7m
Ready to Run
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Lisa Allan
Australia
Telefono:+61 07 3722 1403
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente