Denyo DCA-25ESI

Denyo DCA-25ESI

Prezzo
8.256 USD
Anno
2010
Ore di utilizzo
7445 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaDenyo DCA-25ESI
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie3834913
N. stockUA853
Numero di catalogoCU4472691
Anno di costruzione2010
Ore di utilizzo7445 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaBrisbane, QL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 8.256
IVA (10%)$ 826
Prezzo (IVA inclusa)$ 9.082
particolari
Rendimento20 kVA
Frequenza50 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
RISERVASTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Altre informazioniOPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Isuzu Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA853
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 7,445
Retail Price: $12,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Livello di potenza
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Lisa Allan
Australia
Telefono:+61 07 3722 1403
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente