Denyo DCA150ESK

Denyo DCA150ESK

Prezzo
23.884 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
5924 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaDenyo DCA150ESK
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie3855434
N. stockUA835
Numero di catalogoCU4449806
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo5924 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaBrisbane, QL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 23.884
IVA (10%)$ 2.388
Prezzo (IVA inclusa)$ 26.272
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
RISERVASTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
Altre informazioniSound attenuated, enclosed diesel generator
125 KVA Continuous @ 50 Degrees C /138 KVA Standby for up to 8 hours in 24
Ultra Reliable & Fuel Efficient Komatsu SAA6D-102E Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 250 Ltr bunded fuel tank
62 dBA @ 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Lisa Allan
Australia
Telefono:+61 07 3722 1403
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente